欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

门滑轮的特点与使用例

  • 2023.12.18 09:52:24
  • 米思米
  • 1609

门滑轮                                                                                                                                        

这些车轮用于移动推车、机械设备(门滑轮)、门扇、隔断。

门滑轮的特点与使用例

特点

·       在轨道或地板上移动时,请将其安装在手推车或门扇的下方。

门滑轮的特点与使用例

米思米推荐商品:门滑轮 不锈钢重型/VH兼用型/K-1020

门滑轮的特点与使用例

商品型号:K-1020-50

脚轮使用案例

· 角钢导轨和V型轮

门滑轮的特点与使用例

米思米推荐商品:导向滚轮 V形槽60度 V形槽90度 滑轮型

门滑轮的特点与使用例

商品型号:SMRN50-9

· 轨条导轨和L型轮

门滑轮的特点与使用例

· 地板上使用的平型轮(单侧V型滑轮)

门滑轮的特点与使用例

关于脚轮的载荷标注

在日本,根据《计量法》要求,自1991年起强制使用国际单位制。在国际单位制中,脚轮的允许载荷单位使用N(牛顿)。
daN(十牛) da(十)表示10倍,1daN=10N。
kgf(公斤重量) 质量×地球上的加速度(9.8m/s2)

 

要点如下!

· 请确认所使用的导轨,然后相应选择滑轮的种类。

门滑轮的特点与使用例

 

·       请确认积载重量(daN)。

·       daN(十牛)1daN=10N≈1.02kgf(1kgf≈9.8N=0.98daN)

·       请确认滑轮材质。(铁、球墨铸铁、不锈钢、MC尼龙)

·       请确认外框材质。(铁、不锈钢)

·       请确认安装尺寸(mm)。安装高度、安装底座、安装间距、安装孔径

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities